23310.0243 - Korotussylinterit

Korotussylintereillä pystykiinnittimien EH 23310 kiinnityskorkeutta voi suurentaa. Niitä käytetään myös yhdessä tukinastojen (EH 22680.), tappien (EH 22690.) ja kuulapäävasteiden (EH 22730. - EH 22741.) kanssa.

Tämä artikkeli 23310.0243 - Korotussylinterit / (d1 -0,1: 90 mm, l1 ±0,02: 200 mm, d2: M24) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ko­ro­tus­sy­lin­te­rit (EH 23310.)

Kuva
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Kuva:
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
23310.0243
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 200 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • AV: 65 mm
  • Paino: 8860 g
Korotussylinterit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23310.0243
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."