23310.0127 - Korotussylinterit

Korotussylintereillä pystykiinnittimien EH 23310 kiinnityskorkeutta voi suurentaa. Niitä käytetään myös yhdessä tukinastojen (EH 22680.), tappien (EH 22690.) ja kuulapäävasteiden (EH 22730. - EH 22741.) kanssa.

Tämä artikkeli 23310.0127 - Korotussylinterit / (d1 -0,1: 25 mm, l1 ±0,01: 80 mm, d2: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ko­ro­tus­sy­lin­te­rit (EH 23310.)

Kuva
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
23310.0127
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • AV: 22 mm
  • Paino: 306 g
Korotussylinterit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23310.0127
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."