Käytetään tavanomaisissa kiinnittimissä tarkkuuskiinnityselementtinä. Tätä varten jigiin tehdään sovitereikä. Reiän syvyyden määrää haluttu kiinnityskorkeus. Vastavoiman kompensoimista varten voidaan pyöristetylle takasivulle (säde 22) asettaa tuki. Se voi olla litteä, puolipyöreä tai prisman muotoinen. Kiinnitys tapahtuu kuusioruuvilla DIN 933.
Tämä artikkeli 23370.0150 - Kiinnityskynnet / with positioning bushing (d1 f7: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnityskynnet (EH 23370.)
Holkki
Holkki
levy
Jousi
Kiristysruuvi
The tightening torque depends on the specific mounting situation.
The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."