Kiin­ni­tys­kyn­net

EH 23370.

Käytetään tavanomaisissa kiinnittimissä tarkkuuskiinnityselementtinä. Tätä varten jigiin tehdään sovitereikä. Reiän syvyyden määrää haluttu kiinnityskorkeus. Vastavoiman kompensoimista varten voidaan pyöristetylle takasivulle (säde 22) asettaa tuki. Se voi olla litteä, puolipyöreä tai prisman muotoinen. Kiinnitys tapahtuu kuusioruuvilla DIN 933.

Valintasi johti 11 osumiin

Malli
Kuva
h1 [mm]
d2 [mm]
h2 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
with ground supporting surface
Kuva:
1
h1 [mm]:
0 – 11 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
31 mm
Isku [mm]:
11 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23370.0031
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • with ground supporting surface – Kuva 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 11 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 31 mm
  • h3: 54 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 85 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Isku: 11 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 28 mm
  • Kiinnitysporaus D2: M12
  • Kiinnitysporaus L1: 49 mm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Kiristysmomentti max.: 30 Nm
  • Paino: 523 g
show article view
Kiinnityskynnet
Malli:
with ground supporting surface
Kuva:
1
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
53 mm
Isku [mm]:
25 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23370.0053
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • with ground supporting surface – Kuva 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 53 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Isku: 25 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 28 mm
  • Kiinnitysporaus D2: M12
  • Kiinnitysporaus L1: 51 mm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Kiristysmomentti max.: 30 Nm
  • Paino: 614 g
show article view
Kiinnityskynnet
Malli:
with ground supporting surface
Kuva:
1
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
83 mm
Isku [mm]:
21 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23370.0083
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • with ground supporting surface – Kuva 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 83 mm
  • h3: 106 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Isku: 21 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 28 mm
  • Kiinnitysporaus D2: M12
  • Kiinnitysporaus L1: 64 mm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Kiristysmomentti max.: 30 Nm
  • Paino: 770 g
show article view
Kiinnityskynnet
Malli:
with positioning bushing
Kuva:
2
h1 [mm]:
0 – 5 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
31 mm
Isku [mm]:
5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
23370.0118
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • with positioning bushing – Kuva 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 0 mm – 5 mm
  • b1: 2 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 31 mm
  • h3: 18 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 16 mm
  • Isku: 5 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 26 mm
  • Kiinnitysporaus D2: M6
  • Kiinnitysporaus L1: 19 mm
  • Kiinnitysvoima: 2,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Paino: 118 g
show article view
Kiinnityskynnet
Malli:
with positioning bushing
Kuva:
2
h1 [mm]:
3 – 8 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
37 mm
Isku [mm]:
5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
23370.0124
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • with positioning bushing – Kuva 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 3 mm – 8 mm
  • b1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 16 mm
  • Isku: 5 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 26 mm
  • Kiinnitysporaus D2: M6
  • Kiinnitysporaus L1: 22 mm
  • Kiinnitysvoima: 2,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Paino: 128 g
show article view
Kiinnityskynnet
Malli:
with positioning bushing
Kuva:
2
h1 [mm]:
0 – 8 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
40 mm
Isku [mm]:
8 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
5 kN
Tuote-Nro.:
23370.0128
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • with positioning bushing – Kuva 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 0 mm – 8 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 20 mm
  • Isku: 8 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 30 mm
  • Kiinnitysporaus D2: M8
  • Kiinnitysporaus L1: 25 mm
  • Kiinnitysvoima: 5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 10 Nm
  • Paino: 218 g
show article view
Kiinnityskynnet
Malli:
with positioning bushing
Kuva:
2
h1 [mm]:
6 – 15 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
51 mm
Isku [mm]:
9 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
5 kN
Tuote-Nro.:
23370.0135
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • with positioning bushing – Kuva 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 6 mm – 15 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 51 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 75 mm
  • l5: 20 mm
  • Isku: 9 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 30 mm
  • Kiinnitysporaus D2: M8
  • Kiinnitysporaus L1: 30 mm
  • Kiinnitysvoima: 5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 10 Nm
  • Paino: 243 g
show article view
Kiinnityskynnet
Malli:
with positioning bushing
Kuva:
2
h1 [mm]:
0 – 15 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
60 mm
Isku [mm]:
15 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
7,5 kN
Tuote-Nro.:
23370.0140
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • with positioning bushing – Kuva 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 0 mm – 15 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 60 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 90 mm
  • l5: 36 mm
  • Isku: 15 mm
  • AV: 16 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 35 mm
  • Kiinnitysporaus D2: M10
  • Kiinnitysporaus L1: 41 mm
  • Kiinnitysvoima: 7,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Paino: 483 g
show article view
Kiinnityskynnet
Malli:
with positioning bushing
Kuva:
2
h1 [mm]:
10 – 20 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
78 mm
Isku [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
7,5 kN
Tuote-Nro.:
23370.0145
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • with positioning bushing – Kuva 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 10 mm – 20 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 78 mm
  • h3: 58 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 110 mm
  • l5: 36 mm
  • Isku: 10 mm
  • AV: 16 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 35 mm
  • Kiinnitysporaus D2: M10
  • Kiinnitysporaus L1: 49 mm
  • Kiinnitysvoima: 7,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Paino: 552 g
show article view
Kiinnityskynnet
Malli:
with positioning bushing
Kuva:
2
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
73 mm
Isku [mm]:
25 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23370.0150
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • with positioning bushing – Kuva 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 73 mm
  • h3: 50 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • l5: 45 mm
  • Isku: 25 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 42 mm
  • Kiinnitysporaus D2: M12
  • Kiinnitysporaus L1: 51 mm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Kiristysmomentti max.: 30 Nm
  • Paino: 859 g
show article view
Kiinnityskynnet
Malli:
with positioning bushing
Kuva:
2
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
106 mm
Isku [mm]:
21 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23370.0183
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • with positioning bushing – Kuva 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 83 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • Isku: 21 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 42 mm
  • Kiinnitysporaus D2: M12
  • Kiinnitysporaus L1: 64 mm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Kiristysmomentti max.: 30 Nm
  • Paino: 1034 g
show article view
Kiinnityskynnet

Materiaali

Holkki

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu
  • Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

levy

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, stanssattu, koneellisesti oikaistu, fosfatoitu

Jousi

  • Jousiteräslanka

Kiristysruuvi

  • Nuorrutusteräs

Huomioi

The tightening torque depends on the specific mounting situation.

Viittaukset

The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23370. Kiinnityskynnet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.