Käytetään tavanomaisissa kiinnittimissä tarkkuuskiinnityselementtinä. Tätä varten jigiin tehdään sovitereikä. Reiän syvyyden määrää haluttu kiinnityskorkeus. Vastavoiman kompensoimista varten voidaan pyöristetylle takasivulle (säde 22) asettaa tuki. Se voi olla litteä, puolipyöreä tai prisman muotoinen. Kiinnitys tapahtuu kuusioruuvilla DIN 933.
Tämä artikkeli 23370.0053 - Kiinnityskynnet / with ground supporting surface (d1 f7: 28 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnityskynnet (EH 23370.)
Holkki
levy
Jousi
Kiristysruuvi
The tightening torque depends on the specific mounting situation.
The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."