23040.0764 - Vaarnaruuvit
kuusiokololla, kuten DIN 6379, T-uramuttereille

Vaarnaruuvi yhdessä T-uramutterin DIN 508 (EH 23010./23020.), mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslaatan DIN 6340 (EH 23060.) kanssa muodostavat täydellisen kiinnitysruuvin.

Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

Tämä artikkeli 23040.0764 - Vaarnaruuvit kuusiokololla, kuten DIN 6379, T-uramuttereille / lujuusluokka 12.9 (d: M16, l1: 160 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vaar­na­ruu­vit kuusiokololla, kuten DIN 6379, T-uramuttereille (EH 23040.)

Malli
d [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
lujuusluokka 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
23040.0764
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • lujuusluokka 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 212 g
Vaarnaruuvit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Asennus

Lisäksi ruuvi on varustettu kuusikololla.

Tämä mahdollistaa nopean ja helpon kokoamisen ja purkamisen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23040.0764
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."