Vaar­na­ruu­vit kuusiokololla, kuten DIN 6379, T-uramuttereille

EH 23040.

Vaarnaruuvi yhdessä T-uramutterin DIN 508 (EH 23010./23020.), mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslaatan DIN 6340 (EH 23060.) kanssa muodostavat täydellisen kiinnitysruuvin.

Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

Valintasi johti 11 osumiin

Malli
d [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
23040.0724
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 73 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Tuote-Nro.:
23040.0725
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 91 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
23040.0726
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 115 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
lujuusluokka 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Tuote-Nro.:
23040.0763
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • lujuusluokka 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 165 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
lujuusluokka 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
23040.0764
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • lujuusluokka 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 212 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
lujuusluokka 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
23040.0765
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • lujuusluokka 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 262 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
lujuusluokka 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
23040.0783
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • lujuusluokka 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 320 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
lujuusluokka 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
23040.0784
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • lujuusluokka 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 411 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
lujuusluokka 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
Tuote-Nro.:
23040.0785
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • lujuusluokka 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 522 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
lujuusluokka 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
23040.0804
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • lujuusluokka 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 589 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
lujuusluokka 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
Tuote-Nro.:
23040.0805
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • lujuusluokka 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 745 g
show article view
Vaarnaruuvit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Asennus

Lisäksi ruuvi on varustettu kuusikololla.

Tämä mahdollistaa nopean ja helpon kokoamisen ja purkamisen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23040. Vaarnaruuvit – kuusiokololla, kuten DIN 6379, T-uramuttereille
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."