23040.0622 - Vaarnaruuvit
DIN 6379 b1 pitkä, T-uramuttereille

Vaarnaruuvi yhdessä T-uramutterin DIN 508 (EH 23010./23020.), mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslaatan DIN 6340 (EH 23060.) kanssa muodostavat täydellisen kiinnitysruuvin.

Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

Tämä artikkeli 23040.0622 - Vaarnaruuvit DIN 6379 b1 pitkä, T-uramuttereille / Lujuusluokka 10.9 (d: M12, l1: 63 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vaar­na­ruu­vit DIN 6379 b1 pitkä, T-uramuttereille (EH 23040.)

Malli
d [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
23040.0622
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Paino: 44 g
Vaarnaruuvit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23040.0622
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."