Vaarnaruuvi yhdessä T-uramutterin DIN 508 (EH 23010./23020.), mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslaatan DIN 6340 (EH 23060.) kanssa muodostavat täydellisen kiinnitysruuvin.
Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.
Tämä artikkeli 23040.0562 - Vaarnaruuvit DIN 6379 b1 pitkä, T-uramuttereille / Lujuusluokka 10.9 (d: M6, l: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vaarnaruuvit DIN 6379 b1 pitkä, T-uramuttereille (EH 23040.)
1) DIN-standardit eivät sisällä näitä mittoja.
2) läpi ulottuva kierre, jonka kokonaispituus on l, eli b1 ja b2 jäävät pois.
Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."