Tätä standardin DIN 6316 mukaista, hanhenkaula-(joutsenkaula-)tyyppistä kiinnitintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen.
Tämä artikkeli 23160.0018 - Kiinnitysraudat DIN 6316 joutsenkaulalla / (Nimellismitta b1: 18 mm, l: 125 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysraudat DIN 6316 joutsenkaulalla (EH 23160.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."