Kiin­ni­tys­rau­dat DIN 6316 joutsenkaulalla

EH 23160.

Tätä standardin DIN 6316 mukaista, hanhenkaula-(joutsenkaula-)tyyppistä kiinnitintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen.

Valintasi johti 12 osumiin

Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Ruu­veil­le [tuuma]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
20 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M6
Ruu­veil­le [tuuma]:
1/4 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0007
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 6,6 mm
  • l: 60 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 20 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 20 mm
  • Ruuveille: M6
  • Ruuveille: 1/4 tuuma
  • Paino: 81 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M8
Ruu­veil­le [tuuma]:
5/16 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0009
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 9 mm
  • l: 80 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 9 mm
  • e1: 25 mm
  • e2: 25 mm
  • h: 24 mm
  • Ruuveille: M8
  • Ruuveille: 5/16 tuuma
  • Paino: 165 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M10
Ruu­veil­le [tuuma]:
3/8 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0011
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 11 mm
  • l: 100 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 32 mm
  • e2: 32 mm
  • h: 30 mm
  • Ruuveille: M10
  • Ruuveille: 3/8 tuuma
  • Paino: 307 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12, M14
Ruu­veil­le [tuuma]:
1/2 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0014
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 16 mm
  • e1: 40 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 40 mm
  • Ruuveille: M12, M14
  • Ruuveille: 1/2 tuuma
  • Paino: 680 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16, M18
Ruu­veil­le [tuuma]:
5/8 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0018 1)
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 50 mm
  • Ruuveille: M16, M18
  • Ruuveille: 5/8 tuuma
  • Paino: 1059 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16, M18
Ruu­veil­le [tuuma]:
5/8 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0019
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 50 mm
  • Ruuveille: M16, M18
  • Ruuveille: 5/8 tuuma
  • Paino: 1356 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M20
Ruu­veil­le [tuuma]:
3/4 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0022 1)
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 55 mm
  • h: 60 mm
  • Ruuveille: M20
  • Ruuveille: 3/4 tuuma
  • Paino: 1937 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M20
Ruu­veil­le [tuuma]:
3/4 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0023
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 70 mm
  • h: 60 mm
  • Ruuveille: M20
  • Ruuveille: 3/4 tuuma
  • Paino: 2100 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M24
Ruu­veil­le [tuuma]:
1 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0026 1)
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 60 mm
  • h: 70 mm
  • Ruuveille: M24
  • Ruuveille: 1 tuuma
  • Paino: 3364 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M24
Ruu­veil­le [tuuma]:
1 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0027
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 70 mm
  • Ruuveille: M24
  • Ruuveille: 1 tuuma
  • Paino: 4115 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M30
Ruu­veil­le [tuuma]:
1 1/4 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0034 1)
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 80 mm
  • Ruuveille: M30
  • Ruuveille: 1 1/4 tuuma
  • Paino: 4500 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M30
Ruu­veil­le [tuuma]:
1 1/4 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0035
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 100 mm
  • h: 100 mm
  • Ruuveille: M30
  • Ruuveille: 1 1/4 tuuma
  • Paino: 8340 g
show article view
Kiinnitysraudat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, maalattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23160. Kiinnitysraudat – DIN 6316 joutsenkaulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."