Epäkeskovipujen epäkeskinen kiinnitysalue on 160°.
Tämä artikkeli 23390.0512 - Epäkeskovivut akselitapilla / Ruostumaton teräs (b1: 20 mm, d H11 f8: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epäkeskovivut akselitapilla (EH 23390.)
Fulcrum Pin
Epäkesko-osa
Varmistinrengas
Muovihattu
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."