Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Epäkeskoisku s [mm]:
3,87 mm
Lisätietoja
Teräs
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Epäkeskoisku s: 3,87 mm
Kokonaisisku r2 -h3 : 9,07 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 60 °C
Paino: 92 g
show article view
Epäkeskoisku s [mm]:
4,85 mm
Lisätietoja
Teräs
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Epäkeskoisku s: 4,85 mm
Kokonaisisku r2 -h3 : 11,45 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 60 °C
Paino: 179 g
show article view
Epäkeskoisku s [mm]:
6,29 mm
Lisätietoja
Teräs
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Epäkeskoisku s: 6,29 mm
Kokonaisisku r2 -h3 : 16,29 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 60 °C
Paino: 286 g
show article view
Epäkeskoisku s [mm]:
3,87 mm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Epäkeskoisku s: 3,87 mm
Kokonaisisku r2 -h3 : 9,07 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 60 °C
Paino: 94 g
show article view
Epäkeskoisku s [mm]:
4,85 mm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Epäkeskoisku s: 4,85 mm
Kokonaisisku r2 -h3 : 11,45 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 60 °C
Paino: 179 g
show article view
Epäkeskoisku s [mm]:
6,29 mm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Epäkeskoisku s: 6,29 mm
Kokonaisisku r2 -h3 : 16,29 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 60 °C
Paino: 290 g
show article view
Materiaali
Fulcrum Pin
Ruostumaton teräs 1.4021, karkaistu
Epäkesko-osa
St. 52-3, sinkkifosfatoitu
Ruostumaton teräs 1.4301
Varmistinrengas
Muovihattu
Tuotesivu EH 23390. Epäkeskovivut – akselitapilla
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."