23410.0151 - Epäkeskokiinnittimet

Epäkeskokiinnitin mahdollistaa suhteellisesti suuremman säätövaran ja kiristysvoiman vuoksi nopean ja varman kiinnityksen ja irrotuksen. Epäkeskeiset kiristyslaatat mahdollistavat portaattoman säteen suuntaisen kiristyksen kaikissa kiristysasennoissa. Lisäksi epäkeskokiinnitin on itselukittuva. Jos aluslaatta poistetaan, epäkeskokiinnitintä voidaan käyttää säädettävänä vasteena.

Tämä artikkeli 23410.0151 - Epäkeskokiinnittimet / kiristysruuvilla () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epä­kes­ko­kiin­nit­ti­met (EH 23410.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
kiristysruuvilla
Kuva:
2
Tuote-Nro.:
23410.0151
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • Paino: 159 g
Epäkeskokiinnittimet

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4021, karkaistu, niklattu

Pallonuppi

  • Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta

Huomioi

Vasemmalle kääntyvä malli voidaan toimittaa tilauksesta.

Asennus

Kiinnitetään ruuvilla M 10 (SW 6). Kiristysmomentti korkeintaan 40 Nm.

Toiminto

Pohjalaatan avulla toisiinsa niin, että kiristysvipu asaamisen jälkeen kääntyy helposti haluttuun asentoon. Til.no.:ssa 23410.0050 / .0051 kiristysvipu voidaan vetää hammastuksen yläpuolelle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23410.0151
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."