Epä­kes­ko­kiin­nit­ti­met

EH 23410.

Epäkeskokiinnitin mahdollistaa suhteellisesti suuremman säätövaran ja kiristysvoiman vuoksi nopean ja varman kiinnityksen ja irrotuksen. Epäkeskeiset kiristyslaatat mahdollistavat portaattoman säteen suuntaisen kiristyksen kaikissa kiristysasennoissa. Lisäksi epäkeskokiinnitin on itselukittuva. Jos aluslaatta poistetaan, epäkeskokiinnitintä voidaan käyttää säädettävänä vasteena.

Valintasi johti 4 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
kiristysvivulla
Kuva:
1
Tuote-Nro.:
23410.0050
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • kiristysvivulla – Kuva 1, Teräs
  • Paino: 317 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
kiristysvivulla
Kuva:
1
Tuote-Nro.:
23410.0051
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • kiristysvivulla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • Paino: 317 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
kiristysruuvilla
Kuva:
2
Tuote-Nro.:
23410.0150
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • Paino: 159 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
kiristysruuvilla
Kuva:
2
Tuote-Nro.:
23410.0151
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • Paino: 159 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet

Materiaali

Kahva

  • Teräs, hiottu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Holkki

  • Teräs, karkaistu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Ruuvi

  • Teräs, karkaistu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4021, karkaistu, niklattu

Pallonuppi

  • Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta

Huomioi

Vasemmalle kääntyvä malli voidaan toimittaa tilauksesta.

Asennus

Kiinnitetään ruuvilla M 10 (SW 6). Kiristysmomentti korkeintaan 40 Nm.

Toiminto

Pohjalaatan avulla toisiinsa niin, että kiristysvipu asaamisen jälkeen kääntyy helposti haluttuun asentoon. Til.no.:ssa 23410.0050 / .0051 kiristysvipu voidaan vetää hammastuksen yläpuolelle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23410. Epäkeskokiinnittimet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.