Epäkeskokiinnitin mahdollistaa suhteellisesti suuremman säätövaran ja kiristysvoiman vuoksi nopean ja varman kiinnityksen ja irrotuksen. Epäkeskeiset kiristyslaatat mahdollistavat portaattoman säteen suuntaisen kiristyksen kaikissa kiristysasennoissa. Lisäksi epäkeskokiinnitin on itselukittuva. Jos aluslaatta poistetaan, epäkeskokiinnitintä voidaan käyttää säädettävänä vasteena.
Tämä artikkeli 23410.0150 - Epäkeskokiinnittimet / kiristysruuvilla () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epäkeskokiinnittimet (EH 23410.)
Kahva
Holkki
Ruuvi
Pallonuppi
Vasemmalle kääntyvä malli voidaan toimittaa tilauksesta.
Kiinnitetään ruuvilla M 10 (SW 6). Kiristysmomentti korkeintaan 40 Nm.
Pohjalaatan avulla toisiinsa niin, että kiristysvipu asaamisen jälkeen kääntyy helposti haluttuun asentoon. Til.no.:ssa 23410.0050 / .0051 kiristysvipu voidaan vetää hammastuksen yläpuolelle.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."