Nopeaan ja helppoon kappaleiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen.
Käytettäessä "säädettävää" mallia (kuva 2) kahvan asentoa voidaan muuttaa.
Tämä artikkeli 23390.0001 - Epäkesko Pikalukitusvipu Sisäkierteellä / Sisäkierteellä (l: 63 mm, d1: M6) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epäkesko Pikalukitusvipu Sisäkierteellä (EH 23390.)
Tukilevy
Vipu
Kierreosa
Sisäosat
Säätömutteri
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."