Epä­kes­ko Pi­ka­lu­ki­tus­vi­pu Sisäkierteellä

EH 23390.

Nopeaan ja helppoon kappaleiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen.

Käytettäessä "säädettävää" mallia (kuva 2) kahvan asentoa voidaan muuttaa.

Valintasi johti 12 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
l [mm]
d1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvaanisesti sinkitty
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
23390.0003
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. Kiinnitysasennossa: 3 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 60 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvaanisesti sinkitty
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23390.0001
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. Kiinnitysasennossa: 3 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 58 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvaanisesti sinkitty
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
23390.0002
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. Kiinnitysasennossa: 3,7 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 118 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Sisäkierteellä, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvaanisesti sinkitty
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
23390.0103
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Sisäkierteellä, säädettävä – Kuva 2, Teräs
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. Kiinnitysasennossa: 3 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 66 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Sisäkierteellä, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvaanisesti sinkitty
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23390.0101
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Sisäkierteellä, säädettävä – Kuva 2, Teräs
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. Kiinnitysasennossa: 3 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 65 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Sisäkierteellä, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvaanisesti sinkitty
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
23390.0102
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Sisäkierteellä, säädettävä – Kuva 2, Teräs
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Säätöväli h3 min.: 2,5 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. Kiinnitysasennossa: 3,7 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 131 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
23390.0203
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. Kiinnitysasennossa: 3 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 60 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23390.0201
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. Kiinnitysasennossa: 3 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 58 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
23390.0202
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. Kiinnitysasennossa: 3,7 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 118 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Sisäkierteellä, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
23390.0303
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Sisäkierteellä, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. Kiinnitysasennossa: 3 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 66 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Sisäkierteellä, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23390.0301
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Sisäkierteellä, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. Kiinnitysasennossa: 3 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 65 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Sisäkierteellä, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
23390.0302
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Sisäkierteellä, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Säätöväli h3 min.: 2,5 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. Kiinnitysasennossa: 3,7 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 131 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu

Materiaali

Tukilevy

  • Kestomuovi (PA), lasikuidulla vahvistettu
  • Kestomuovi (POM), lasikuidulla vahvistettu

Vipu

  • Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

Kierreosa

  • Teräs, galvaanisesti sinkitty
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Sisäosat

  • Teräs, galvaanisesti sinkitty
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Säätömutteri

  • Teräs, galvaanisesti sinkitty
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23390. Epäkesko Pikalukitusvipu – Sisäkierteellä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.