Tässä mallissa tappi on asennettu prässäämällä.
Tämä artikkeli 24490.0006 - Tommyruuvit DIN 6304 kiinteällä tapilla / Ilman painetyynyä, muoto E (d1: M6, l1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tommyruuvit DIN 6304 kiinteällä tapilla (EH 24490.)
Painintappi painintyynylle DIN 6311 muoto S, EH 22560.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."