Tommy­ruuvit DIN 6304 kiinteällä tapilla

EH 24490.

Tässä mallissa tappi on asennettu prässäämällä.

Valintasi johti 28 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0006
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Paino: 21 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0007
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Paino: 23 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0008
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Paino: 39 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0009
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Paino: 43 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0010
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Paino: 81 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0011
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Paino: 86 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0012
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Paino: 141 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0013
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Paino: 148 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0016
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Paino: 249 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0017
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Paino: 268 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0018
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 90 mm
  • Paino: 294 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0020
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M20
  • l1: 75 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 55 mm
  • Paino: 475 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0021
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 70 mm
  • Paino: 504 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0022
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 90 mm
  • Paino: 544 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
Kuva:
painetyynyllä, muoto F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
~ 42,1 mm
Tuote-Nro.:
24490.0106
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Paino: 24 g
  • l5: ~ 42,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
Kuva:
painetyynyllä, muoto F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 52,1 mm
Tuote-Nro.:
24490.0107
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Paino: 28 g
  • l5: ~ 52,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
Kuva:
painetyynyllä, muoto F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
~ 53 mm
Tuote-Nro.:
24490.0108
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Paino: 49 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 4°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
Kuva:
painetyynyllä, muoto F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
~ 63 mm
Tuote-Nro.:
24490.0109
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Paino: 54 g
  • l5: ~ 63 mm
  • α min.: 4°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
Kuva:
painetyynyllä, muoto F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 63,6 mm
Tuote-Nro.:
24490.0110
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Paino: 97 g
  • l5: ~ 63,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
Kuva:
painetyynyllä, muoto F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 73,6 mm
Tuote-Nro.:
24490.0111
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Paino: 102 g
  • l5: ~ 73,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
Kuva:
painetyynyllä, muoto F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 74,6 mm
Tuote-Nro.:
24490.0112
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Paino: 173 g
  • l5: ~ 74,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
Kuva:
painetyynyllä, muoto F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
~ 84,6 mm
Tuote-Nro.:
24490.0113
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Paino: 178 g
  • l5: ~ 84,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
Kuva:
painetyynyllä, muoto F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
~ 80,4 mm
Tuote-Nro.:
24490.0116
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Paino: 317 g
  • l5: ~ 80,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
Kuva:
painetyynyllä, muoto F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
~ 95,4 mm
Tuote-Nro.:
24490.0117
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Paino: 342 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Tommyruuvit

Materiaali

  • Automaattiteräs, mustattu, paininkärki karkaistu

Viittaukset

Painintappi painintyynylle DIN 6311 muoto S, EH 22560.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24490. Tommy­ruuvit – DIN 6304 kiinteällä tapilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."