These star grip screws are manufactured according to DIN 6336, but it is a version without dirty edges. This makes these star grip screws suitable for all areas of application with high hygienic requirements.
Tämä artikkeli 24741.0005 - Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla similar to DIN 6336, stainless steel / (d1: 40 mm, d2: M8, l: ~ 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla similar to DIN 6336, stainless steel (EH 24741.)
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."