Täh­ti­nu­pit pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la similar to DIN 6336, stainless steel

EH 24741.

These star grip screws are manufactured according to DIN 6336, but it is a version without dirty edges. This makes these star grip screws suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

Valintasi johti 12 osumiin

Ruuvi
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Tuote-Nro.:
24741.0005
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Paino: 89 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Tuote-Nro.:
24741.0010
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Paino: 87 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Tuote-Nro.:
24741.0015
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Paino: 97 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Tuote-Nro.:
24741.0020
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Paino: 93 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Tuote-Nro.:
24741.0025
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 171 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Tuote-Nro.:
24741.0030
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 172 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Tuote-Nro.:
24741.0035
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 177 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Tuote-Nro.:
24741.0040
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 187 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Tuote-Nro.:
24741.0045
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 194 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Tuote-Nro.:
24741.0050
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Paino: 343 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Tuote-Nro.:
24741.0055
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Paino: 338 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Tuote-Nro.:
24741.0060
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Paino: 329 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4308, tarkkuusvalu, matta

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24741. Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla – similar to DIN 6336, stainless steel
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."