Hiekkapuhallettu tai rummutettu.
These star grips are manufactured according to DIN 6336.
Tämä artikkeli 24650.0350 - Tähtinupit DIN 6336 valurautaa / Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D (d1: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tähtinupit DIN 6336 valurautaa (EH 24650.)
Kahva
Erikoisrakenteita muilla porauksilla tai pintakäsittelyillä valmistetaan tilauksesta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."