Täh­ti­nu­pit DIN 6336 valurautaa

EH 24650.

Hiekkapuhallettu tai rummutettu.

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

Valintasi johti 25 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0032
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Paino: 55 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0040
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Paino: 77 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0050
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Paino: 147 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0063
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Paino: 314 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0080
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Paino: 629 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä läpiporauksella, muoto B
Kuva:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0132
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä läpiporauksella, muoto B – Kuva 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Paino: 186 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä läpiporauksella, muoto B
Kuva:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0140
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä läpiporauksella, muoto B – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Paino: 72 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä läpiporauksella, muoto B
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0150
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä läpiporauksella, muoto B – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Paino: 130 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä läpiporauksella, muoto B
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0163
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä läpiporauksella, muoto B – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 275 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä läpiporauksella, muoto B
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0180
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä läpiporauksella, muoto B – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Paino: 548 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0232
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Paino: 40 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0240
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Paino: 74 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0250
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 133 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0263
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Paino: 280 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0280
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Paino: 573 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24650.0332
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Paino: 39 g
  • t2: 10 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24650.0340
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Paino: 72 g
  • t2: 13 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24650.0350
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Paino: 125 g
  • t2: 16 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24650.0363
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 277 g
  • t2: 20 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24650.0380
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Paino: 541 g
  • t2: 20 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24650.0432
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Paino: 40 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24650.0440
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Paino: 186 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24650.0450
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 132 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24650.0463
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Paino: 280 g
show article view
Tähtinupit

Materiaali

Kahva

  • Valurauta GG 20, kirkas

Huomioi

Erikoisrakenteita muilla porauksilla tai pintakäsittelyillä valmistetaan tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24650. Tähtinupit – DIN 6336 valurautaa
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."