24760.0040 - Litteät sormimutterit
DIN 467

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24760.0040
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 5,1 g
Litteät sormimutterit

Materiaali

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24760.0040
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."