Lit­teät sor­mi­mut­te­rit DIN 467

EH 24760.

Valintasi johti 13 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24760.0030
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Paino: 2,1 g
show article view
Litteät sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24760.0040
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 5,1 g
show article view
Litteät sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24760.0050
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 9,4 g
show article view
Litteät sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24760.0060
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Litteät sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24760.0080
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 32 g
show article view
Litteät sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Tuote-Nro.:
24760.0100
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 61 g
show article view
Litteät sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24760.0120 1)
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 12 mm
  • k: 10 mm
  • Paino: 92 g
show article view
Litteät sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24760.0230
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Paino: 2,1 g
show article view
Litteät sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24760.0240
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 5,1 g
show article view
Litteät sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24760.0250
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 9,4 g
show article view
Litteät sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24760.0260
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Litteät sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24760.0280
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 32 g
show article view
Litteät sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Tuote-Nro.:
24760.0300
CAD
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 61 g
show article view
Litteät sormimutterit

Materiaali

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8
  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24760. Litteät sormimutterit – DIN 467
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.