22130.0196 - Holkki
Kartio tapilla

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimellis­halkaisija: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Tuote-Nro.:
22130.0196
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
  • Nimellishalkaisija: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Paino: 114 g
Holkki
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja