22130.0194 - Holkki
Kartio tapilla

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimellis­halkaisija: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Tuote-Nro.:
22130.0194
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
  • Nimellishalkaisija: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Paino: 60 g
Holkki
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja