Varoituslippuja käytetään ilma-aluksissa ja myös kuulalukitustappien yhteydessä.
Tämä artikkeli 4217.A900 - Varoitusliput Standardin NAS1756 / (Standard description: NAS1756-36) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Varoitusliput Standardin NAS1756 (EH 4217.)
Lippu
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."