Ohi­tus­tap­pi­sar­ja tyypeille A350 ja A380

EH 4227.

Ohitustappisarja (Bypass Pin Kit) on yksikkö, jonka muodostavat ilmailustandardin mukainen kuulasokka, vaijeri ja lippu "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Tämä ohitustappisarja vastaa muodoltaan, sopivuudeltaan ja toiminnaltaan (form, fit, function, FFF) Airbusin tuotenumeroa 001SP900 ja sitä voidaan käyttää tyypeille A350 ja A380.

Valintasi johti 1 osumiin

So­pi­va

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
So­pi­va:
001SP900
Tuote-Nro.:
4227.0001
Asiakirjat
Ohitustappisarja
  • Sopiva: 001SP900
  • Paino: 61 g
show article view

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu

Kahva

  • Aluminium, plastic coated, red similar to RAL 3001

Lippu

  • Kiiltävä polyesterikangas PVC-pinnoitteella, karmiininpunainen (RAL 3002)

Huomioi

Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä.

Erikoismalleja tilauksesta.

  • Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Toiminto

Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 4227. Ohitustappisarja – tyypeille A350 ja A380
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."