Înă­lţă­tor cu şurub

EH 23470.

Filet trapezoidal autoblocant, ştift cu dispozitiv de siguranţă la capăt. Elementele de susţinere care pot fi asigurate cu ajutorul canalelor T fac posibilă fixarea cricurilor astfel încât să nu alunece din poziţie în momentul schimbării piesei de lucru. De asemenea permit montarea unor cricuri la suprafeţele de prindere verticale. Cricurile cu şurub sunt frecvent utilizate pentru susţinerea pieselor de lucru. Folosirea capacului cu aliniere automată asigură existenţa unei suprafeţe de susţinere corect aliniată. De asemenea prin folosirea plăcii de centrare ca şi element intermediar este posibilă montarea unor cricuri de mărimile 52, 70 si 100 împreună unul deasupra celuilalt.

Cautarea dvs. a dat 7 rezultate

Ver­siune
l2 Înă­lţi­mea de prin­dere max. [mm]
l1 min. [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
d3
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
vinci
l2 Înă­lţi­mea de prin­dere max. [mm]:
50 mm
l1 min. [mm]:
38 mm
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
31 mm
d3:
Tr 20 x 4
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care [kN]:
15 kN
Cod produs.:
23470.0005
CAD
Documentatie
Înălţător cu şurub
  • vinci
  • l2 Înălţimea de prindere max.: 50 mm
  • l1 min.: 38 mm
  • d1: 31 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: Tr 20 x 4
  • Capacitatea de încărcare: 15 kN
  • Greutate: 191 g
show article view
Înălţător cu şurub
Ver­siune:
vinci
l2 Înă­lţi­mea de prin­dere max. [mm]:
52 mm
l1 min. [mm]:
42 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care [kN]:
60 kN
Cod produs.:
23470.0006
CAD
Documentatie
Înălţător cu şurub
  • vinci
  • l2 Înălţimea de prindere max.: 52 mm
  • l1 min.: 42 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Capacitatea de încărcare: 60 kN
  • Greutate: 539 g
show article view
Înălţător cu şurub
Ver­siune:
vinci
l2 Înă­lţi­mea de prin­dere max. [mm]:
70 mm
l1 min. [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care [kN]:
60 kN
Cod produs.:
23470.0007
CAD
Documentatie
Înălţător cu şurub
  • vinci
  • l2 Înălţimea de prindere max.: 70 mm
  • l1 min.: 50 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Capacitatea de încărcare: 60 kN
  • Greutate: 645 g
show article view
Înălţător cu şurub
Ver­siune:
vinci
l2 Înă­lţi­mea de prin­dere max. [mm]:
100 mm
l1 min. [mm]:
70 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care [kN]:
60 kN
Cod produs.:
23470.0010
CAD
Documentatie
Înălţător cu şurub
  • vinci
  • l2 Înălţimea de prindere max.: 100 mm
  • l1 min.: 70 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Capacitatea de încărcare: 60 kN
  • Greutate: 900 g
show article view
Înălţător cu şurub
Ver­siune:
vinci
l2 Înă­lţi­mea de prin­dere max. [mm]:
140 mm
l1 min. [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
69 mm
d2 [mm]:
69 mm
d3:
Tr 40 x 7
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care [kN]:
100 kN
Cod produs.:
23470.0014
CAD
Documentatie
Înălţător cu şurub
  • vinci
  • l2 Înălţimea de prindere max.: 140 mm
  • l1 min.: 100 mm
  • d1: 69 mm
  • d2: 69 mm
  • d3: Tr 40 x 7
  • d4: 12 mm
  • Capacitatea de încărcare: 100 kN
  • Greutate: 2614 g
show article view
Înălţător cu şurub
Ver­siune:
vinci
l2 Înă­lţi­mea de prin­dere max. [mm]:
210 mm
l1 min. [mm]:
140 mm
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
70 mm
d3:
Tr 50 x 8
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care [kN]:
170 kN
Cod produs.:
23470.0021
CAD
Documentatie
Înălţător cu şurub
  • vinci
  • l2 Înălţimea de prindere max.: 210 mm
  • l1 min.: 140 mm
  • d1: 80 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: Tr 50 x 8
  • d4: 12 mm
  • Capacitatea de încărcare: 170 kN
  • Greutate: 4336 g
show article view
Înălţător cu şurub
Ver­siune:
vinci
l2 Înă­lţi­mea de prin­dere max. [mm]:
300 mm
l1 min. [mm]:
190 mm
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
80 mm
d3:
Tr 65 x 10
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care [kN]:
350 kN
Cod produs.:
23470.0030
CAD
Documentatie
Înălţător cu şurub
  • vinci
  • l2 Înălţimea de prindere max.: 300 mm
  • l1 min.: 190 mm
  • d1: 100 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: Tr 65 x 10
  • d4: 12 mm
  • Capacitatea de încărcare: 350 kN
  • Greutate: 9680 g
show article view
Înălţător cu şurub

Material

Capace

  • Oţel, călit, brunat

Suporţi

  • Oţel, brunat

Înălţător cu şurub

  • Oţel 1.0503, lăcuit
Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
suport
Pentru vinci ­cu şurub: 50 mm
Cod produs.:
23470.0232
CAD
Accesorii
  • suport
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Pentru vinci cu șurub: 50 mm
  • Greutate: 516 g
Produs:
suport
Pentru vinci ­cu şurub:  52/ 70/100 mm
Cod produs.:
23470.0250
CAD
Accesorii
  • suport
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Pentru vinci cu șurub:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Greutate: 879 g
Produs:
suport
Pentru vinci ­cu şurub: 140 mm
Cod produs.:
23470.0270
CAD
Accesorii
  • suport
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Pentru vinci cu șurub: 140 mm
  • Greutate: 1279 g
Produs:
capac cu autoaliniere
Pentru vinci ­cu şurub:  52/ 70/100 mm
Cod produs.:
23470.0350
CAD
Accesorii
  • capac cu autoaliniere
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • Pentru vinci cu șurub:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Greutate: 399 g
Produs:
capac cu autoaliniere
Pentru vinci ­cu şurub: 140/210 mm
Cod produs.:
23470.0365
CAD
Accesorii
  • capac cu autoaliniere
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • Pentru vinci cu șurub: 140 mm/210 mm
  • Greutate: 716 g
Produs:
capac sferic
Pentru vinci ­cu şurub:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Cod produs.:
23470.0171
CAD
Accesorii
  • capac sferic
  • Pentru vinci cu șurub:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Greutate: 75 g
Produs:
capac V
Pentru vinci ­cu şurub:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Cod produs.:
23470.0172
CAD
Accesorii
  • capac V
  • Pentru vinci cu șurub:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Greutate: 138 g
Produs:
placă de centrare
Pentru vinci ­cu şurub:  52/ 70/100 mm
Cod produs.:
23470.0170
CAD
Accesorii
  • placă de centrare
  • Pentru vinci cu șurub:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Greutate: 107 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23470. Înălţător cu şurub
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.