Filet trapezoidal autoblocant, ştift cu dispozitiv de siguranţă la capăt. Elementele de susţinere care pot fi asigurate cu ajutorul canalelor T fac posibilă fixarea cricurilor astfel încât să nu alunece din poziţie în momentul schimbării piesei de lucru. De asemenea permit montarea unor cricuri la suprafeţele de prindere verticale. Cricurile cu şurub sunt frecvent utilizate pentru susţinerea pieselor de lucru. Folosirea capacului cu aliniere automată asigură existenţa unei suprafeţe de susţinere corect aliniată. De asemenea prin folosirea plăcii de centrare ca şi element intermediar este posibilă montarea unor cricuri de mărimile 52, 70 si 100 împreună unul deasupra celuilalt.
Acest articol 23470.0007 - Înălţător cu şurub / vinci (l2 Înălţimea de prindere max.: 70 mm) este o variantă a grupului de articole Înălţător cu şurub (EH 23470.)
Capace
Suporţi
Înălţător cu şurub
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.