Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 4 rezultate
adecvat pentru:
MaxxCraft 300
Mai multe detalii
adecvat pentru: MaxxCraft 300
: 265 mm
Lungime x Lăţime x Înălţime: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
Greutate: 100 g
GTIN: 4030618303190
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
adecvat pentru:
MaxxCraft 500
Mai multe detalii
adecvat pentru: MaxxCraft 500
: 280 mm
Lungime x Lăţime x Înălţime: 280 mm x 35 mm x 25 mm
Greutate: 120 g
GTIN: 4030618303206
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
adecvat pentru:
MaxxCraft 800
Mai multe detalii
adecvat pentru: MaxxCraft 800
: 305 mm
Lungime x Lăţime x Înălţime: 305 mm x 38 mm x 27 mm
Greutate: 170 g
GTIN: 4030618303213
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
adecvat pentru:
MaxxCraft 1000
Mai multe detalii
adecvat pentru: MaxxCraft 1000
: 310 mm
Lungime x Lăţime x Înălţime: 310 mm x 38,5 mm x 27,5 mm
Greutate: 180 g
GTIN: 4030618303220
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Material
Mâner
Note
Formă ergonomică, lăcuit, foarte robus
Fişă cu date EH 3266. Mâner Hickory MAXXCRAFT – pentru ciocan lăcătuşerie MAXXCRAFT
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Areas of application hand tools
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.