Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.
Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.
Mâner de siguranţă robust (apăsaţi butonul nu suprapuneţi). Forma mânerului protejează de utilizarea accidentală a butonului.
Acest articol 22350.1040 - Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner de siguranţă / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner de siguranţă (EH 22340. /EH 22350.)
Element bolţ
Mâner
Buton de apăsare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels