Bucşe de po­zi­ţio­nare fără guler, DIN 179 A

EH 23112.

De poziţionare sau de centrare burghie, utilizate pentru a găuri în aceeaşi poziţie pentru a asigura repetabilitate.

Bucşele de poziţionare, calite sau grunduite, pot fi utilizate ca şi ghidaje rezistente la uzură pentru maşini de găurit, arbori, etc.

Cautarea dvs. a dat 138 rezultate

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23112.0520
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 5 mm
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23112.0521
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 5 mm
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23112.0522
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 5 mm
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23112.0523
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 5 mm
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23112.0524
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 5 mm
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23112.0525
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 5 mm
  • Greutate: 1 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23112.0530
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 6 mm
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23112.0531
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 6 mm
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23112.0532
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 6 mm
  • Greutate: 2,6 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23112.0533
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 6 mm
  • Greutate: 1,2 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23112.0534
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 6 mm
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23112.0535
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 6 mm
  • Greutate: 3,2 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23112.0536
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 7 mm
  • Greutate: 2,4 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23112.0537
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 7 mm
  • Greutate: 2,6 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23112.0538
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 7 mm
  • Greutate: 3,6 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23112.0540
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 7 mm
  • Greutate: 1,5 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23112.0541
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 7 mm
  • Greutate: 3 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23112.0542
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 7 mm
  • Greutate: 3,2 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23112.0543
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 8 mm
  • Greutate: 2,2 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23112.0544
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 8 mm
  • Greutate: 3,4 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23112.0545
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 8 mm
  • Greutate: 4,6 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23112.0546
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 8 mm
  • Greutate: 2,1 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23112.0547
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 8 mm
  • Greutate: 3,1 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23112.0548
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 8 mm
  • Greutate: 4,2 g
show article view
Bucşe de poziţionare

Material

  • Oţel cementat, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23112. Bucşe de poziţionare – fără guler, DIN 179 A
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.