Utilizat pentru fixarea a două piese, sau ca contrapiesă,. Cursa este infinit variabilă datorită piuliţei/contrapiuliţei
Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.
Acest articol 22370.0605 - Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner ajustabil / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 15 mm – 25 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner ajustabil (EH 22370. /EH 22380.)
Element bolţ
Piuliţă de fixare
Arc
Piuliţă fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels