Opri­toare la­te­rale cu arc

EH 22140.

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Cautarea dvs. a dat 14 rezultate

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
Ver­siune
fi­gura
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]
Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
bilă din oţel inoxidabil, forţa arcului standard, la un capăt
fi­gura:
1
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
25 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Cod produs.:
22140.0008
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din oțel inoxidabil, forța arcului standard, la un capăt – figura 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 3 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 3,6 mm
  • l3: 6 mm
  • b: 3,2 mm
  • Poziţie orificiu H8: 8 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 2,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 6,5 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 8,9 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
bilă din oţel inoxidabil, forţa arcului standard, la un capăt
fi­gura:
1
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Cod produs.:
22140.0010
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din oțel inoxidabil, forța arcului standard, la un capăt – figura 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 4 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4,2 mm
  • l3: 7 mm
  • b: 4 mm
  • Poziţie orificiu H8: 10 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 9 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 16 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
bilă din oţel inoxidabil, forţa arcului standard, la un capăt
fi­gura:
1
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Cod produs.:
22140.0012
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din oțel inoxidabil, forța arcului standard, la un capăt – figura 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5 mm
  • Poziţie orificiu H8: 12 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 13 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 29 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
bilă din oţel inoxidabil, forţa arcului standard, la un capăt
fi­gura:
1
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22140.0014
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din oțel inoxidabil, forța arcului standard, la un capăt – figura 1
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 5,8 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 5,4 mm
  • Poziţie orificiu H8: 14 mm
  • Cursă s: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 43 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
bilă din termoplastic, forţa arcului standard, la un capăt
fi­gura:
1
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
25 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Cod produs.:
22140.0108
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din termoplastic, forța arcului standard, la un capăt – figura 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 3 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 3,6 mm
  • l3: 6 mm
  • b: 3,2 mm
  • Poziţie orificiu H8: 8 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 2,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 6,5 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 8,8 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
bilă din termoplastic, forţa arcului standard, la un capăt
fi­gura:
1
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Cod produs.:
22140.0110
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din termoplastic, forța arcului standard, la un capăt – figura 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 4 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4,2 mm
  • l3: 7 mm
  • b: 4 mm
  • Poziţie orificiu H8: 10 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 9 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 16 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
bilă din termoplastic, forţa arcului standard, la un capăt
fi­gura:
1
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Cod produs.:
22140.0112
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din termoplastic, forța arcului standard, la un capăt – figura 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5 mm
  • Poziţie orificiu H8: 12 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 13 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 28 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
bilă din termoplastic, forţa arcului standard, la un capăt
fi­gura:
1
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22140.0114
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din termoplastic, forța arcului standard, la un capăt – figura 1
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 5,8 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 5,4 mm
  • Poziţie orificiu H8: 14 mm
  • Cursă s: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 42 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
Ver­siune:
bilă din oţel pentru rulmenţi, forţa arcului mărită, la un capăt
fi­gura:
2
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 60 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
Cod produs.:
22140.0410
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din oțel pentru rulmenți, forța arcului mărită, la un capăt – figura 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 8 mm
  • b: 4,5 mm
  • Poziţie orificiu H8: 10 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 60 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 170 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -40 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 8,6 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
Ver­siune:
bilă din oţel pentru rulmenţi, forţa arcului mărită, la un capăt
fi­gura:
2
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Cod produs.:
22140.0412
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din oțel pentru rulmenți, forța arcului mărită, la un capăt – figura 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5,5 mm
  • Poziţie orificiu H8: 12 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 80 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 260 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -40 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 14 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
Ver­siune:
bilă din oţel pentru rulmenţi, forţa arcului mărită, la un capăt
fi­gura:
2
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
Cod produs.:
22140.0414
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din oțel pentru rulmenți, forța arcului mărită, la un capăt – figura 2
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 8 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 6,5 mm
  • Poziţie orificiu H8: 14 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 120 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 480 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -40 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
Ver­siune:
bilă din oţel pentru rulmenţi, forţa arcului mărită, la ambele capete
fi­gura:
3
d1 +0,1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
35 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Cod produs.:
22140.0616
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din oțel pentru rulmenți, forța arcului mărită, la ambele capete – figura 3
  • d1 +0,1: 16 mm
  • d2: 5,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 11 mm
  • b: 15 mm
  • Poziţie orificiu H8: 16 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 110 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 220 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -40 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
Ver­siune:
bilă din oţel pentru rulmenţi, forţa arcului mărită, la ambele capete
fi­gura:
3
d1 +0,1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
40 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
Cod produs.:
22140.0618
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din oțel pentru rulmenți, forța arcului mărită, la ambele capete – figura 3
  • d1 +0,1: 18 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • b: 17 mm
  • Poziţie orificiu H8: 18 mm
  • Cursă s: 1,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 120 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 330 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -40 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 29 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc
Ma­te­rial:
oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
Ver­siune:
bilă din oţel pentru rulmenţi, forţa arcului mărită, la ambele capete
fi­gura:
3
d1 +0,1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
45 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
Cod produs.:
22140.0622
CAD
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din oțel pentru rulmenți, forța arcului mărită, la ambele capete – figura 3
  • d1 +0,1: 22 mm
  • d2: 8 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 15 mm
  • b: 21 mm
  • Poziţie orificiu H8: 22 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 130 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 540 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -40 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 43 g
Mai multe detalii
Opritoare laterale cu arc

Material

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit
  • Termoplastic POM, alb
  • Oţel pentru rulmenţi, călit

Corp

  • Oţel automat, brunat

Arc

  • oţel inoxidabil
  • Plastic (PU)

Note

Variantă specială la cerere.

Asamblare

Atenţie la dimensiunea de montaj l3.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22140. Opritoare laterale cu arc
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.