22140.0114 - Opritoare laterale cu arc

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Acest articol 22140.0114 - Opritoare laterale cu arc / bilă din termoplastic, forţa arcului standard, la un capăt (d1 +0,1: 14 mm) este o variantă a grupului de articole Opri­toare la­te­rale cu arc (EH 22140.)

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
Ver­siune
fi­gura
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
bilă din termoplastic, forţa arcului standard, la un capăt
fi­gura:
1
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22140.0114
Documentatie
Opritoare laterale cu arc
  • bilă din termoplastic, forța arcului standard, la un capăt – figura 1
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 5,8 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 5,4 mm
  • Poziţie orificiu H8: 14 mm
  • Cursă s: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 42 g
Opritoare laterale cu arc

Material

Bilă

  • Termoplastic POM, alb

Corp

  • Oţel automat, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Asamblare

Atenţie la dimensiunea de montaj l3.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22140.0114
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.