Suport de ansamblu şi aplicaţii extinse pentru indexoare.
Utilizabil şi în cazul şuruburilor indexoare de mărimea 6, 8 şi 10.
Acest articol 22120.0345 - Piese de fixare pentru bolţ şi indexor / gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolţul cu indexare (d1: M12 x 1,5 mm) este o variantă a grupului de articole Piese de fixare pentru bolţ şi indexor (EH 22120.)
Ştift filetat
Corp
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels