Se limitează la cazurile în care nu este necesară o poziţionare precisă.
Finisaj simplu cu dimensiuni foarte mici.
Acest articol 22120.0796 - Opritoare cu indexare varianta simplă / cu buton şi blocator (d1 -0,05: 6 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare cu indexare varianta simplă (EH 22120.)
Corp
Bolţ blocare
Mâner
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Buton nedemontabil
Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul trebuie să rămână retras).
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels