Opri­toare cu in­de­xare mini

EH 22110.

În special potrivit pentru înşurubarea în piese cu pereţi subţiri

Varianta pentru cele mai mici spaţii.

Cautarea dvs. a dat 32 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu blocator, mâner negru
fi­gura:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.0054
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare mini
  • cu blocator, mâner negru – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Opritoare cu indexare mini
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu blocator, mâner negru
fi­gura:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.0056
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare mini
  • cu blocator, mâner negru – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Opritoare cu indexare mini
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu blocator, mâner negru
fi­gura:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22110.0058
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare mini
  • cu blocator, mâner negru – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 24 g
show article view
Opritoare cu indexare mini
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu blocator, mâner negru
fi­gura:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22110.0060
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare mini
  • cu blocator, mâner negru – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 25 g
show article view
Opritoare cu indexare mini
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu blocator, mâner roşu
fi­gura:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.2054
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare mini
  • cu blocator, mâner roșu – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Opritoare cu indexare mini
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu blocator, mâner roşu
fi­gura:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.2056
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare mini
  • cu blocator, mâner roșu – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Opritoare cu indexare mini
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu blocator, mâner roşu
fi­gura:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22110.2058
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare mini
  • cu blocator, mâner roșu – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 24 g
show article view
Opritoare cu indexare mini
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu blocator, mâner roşu
fi­gura:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22110.2060
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare mini
  • cu blocator, mâner roșu – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 25 g
show article view
Opritoare cu indexare mini

Material

Corp

  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, mat
  • Termoplastic PA 6, roşu, dur

Note

Buton nedemontabil

Asamblare

Înşurubaţi mini indexorul. Prin ridicarea butonului, hexagonul va fi eliberat pentru asamblare.

Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operaţii

Pentru blocare, se trage butonul, rotit 30° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22110. Opritoare cu indexare mini
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate