Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.
Pentru fixarea pe piese cu pereţi subţiri.
Dimensiunile mici sunt viitorul acestor opritoare.
Acest articol 22120.0968 - Opritoare cu indexare cu flanşă de montaj / fără blocator (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare cu indexare cu flanşă de montaj (EH 22120.)
1) valoarea statistică medie
2) Bolţul de blocare nu este complet retractabil
Flansă
Bolţ blocare
Mâner
Buton nedemontabil
Cand se utilizează varianta cu blocare, butonul este tras şi rotit cu 90°.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels