Bolţuri de indexare sunt utilizate în aplicaţii de indexare.
Acest articol 22120.1016 - Bolţuri de indexare cu flanşă de montaj, orizontală / fără blocator (d -0,05: 6 mm, l2 min.: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Bolţuri de indexare cu flanşă de montaj, orizontală (EH 22120.)
Carcasă
Bolţ blocare
încuietor
Asamblare cu şaibe ISO 7092.
Când folosiţi modelul cu blocator, scoateţi bolţul, rotiţi cu 70° asiguraţi-l în canalul de fixare (pentru cazul în care bolţul nu trebuie să revină).
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels