Se pretează pentru:
- Poate fi montată atât orizontal cât şi vertical - prin urmare, poate fi folosită pe CNC-uri atât verticale cât şi orizontale
- Fixare convenţională, este posibilă prindere tip gripper cât şi prindere de sus
- MS 125-S - ideale pentru utilizarea pe maşini în cinci axe
- Fixarea pieselor neprelucrate, tăieri neconvenţionale prin penetrarea stratului călit, înlocuieşte gripperele bacurilor, se pot fixa piese din diferite materiale, sau cu forme geometrice complexe, pot fi fixate foarte economic şi sigur
Caracteristici produs:
- Versatilitate mare - sistemul de fixare modular combină practic toate posibilităţile de îmbinare ale produselor noastre testate
- Şurubul de înaltă presiune cu intensificator - forţa de fixare rămâne constantă
- Domeniu larg la fixarea sigură a pieselor neprelucrate
- Compensare de poziţie de 8 mm pentru fixare de sus, şi 3 mm pentru fixare laterală
- Strângerea cu o cheie clichet (max. 30 Nm) - acest lucru duce la posibilitatea lucrului deasupra dispozitivului fără obstacole
Pachetul conţine:
- 1 menghină de înaltă presiune fără bacuri
- 1 set bride de fixare
- 3 chei tubulare
- 1 bit hexagonal pentru cheie de 3/8"
Va rugăm comandaţi separat bacurile.
Acest articol 1700.100 - Menghine multiple MS 125
/ MS 125-S () este o variantă a grupului de articole
Menghine multiple MS 125
(EH 1700.)