Men­ghine mul­ti­ple MS 125eco

EH 1700.

Sistemul de fixare este unul clasic pentru fixarea convenţională şi fixarea prin apucare. Este potrivit pentru toate frezările obişnuite. Fixarea pieselor brute, tăierea cu flacără sau cu fierăstrăul prin introducerea de inserţii întărite, inserţii interschimbabile în funcţie de piese 

Menghina MS 125eco este proiectată pentru prelucrarea rapidă a pieselor brute / semifinite, precum şi a produselor finite. Este la fel de convenabil pentru fixarea în prima prindere, precum şi pentru strângerea convenţională în cea de-a doua prindere, fără refacere.

  • Bacuri de prindere pentru o precizie ridicată în prelucrarea pieselor de prelucrat
  • Şurub de înaltă presiune cu amplificator mecanic de putere (acţionare cu cheie dinamometrică)
  • Până la 40 kN forţă de strângere (creştere liniară, la maxim 30 Nm)
  • Bază solidă din GGG 60, suprafaţa superioară şi inferioară prelucrate
  • Filete M8 pe ambele părţi pentru montaj opritoare
  • Canale precise de poziţionare în suprafaţa de bază a menghinei pentru o aliniere optimă pe masa maşinii

Pachetul conţine:

  • 1 bucată MS 125eco
  • 1 set bacuri în trepte
  • 4 bucăţi bacuri rotunde, ascuţite
  • 4 bucăţi elemente de fixare
  • 3 bucăţi chei

Toate componentele standard de la "fixare convenţională" şi "fixare prin apucare", precum şi accesorii pentru menghina multiplă MS 125 sunt pe deplin compatibile cu MS 125eco. Pentru prelucrarea pe orizontală pot fi folosite elementele de bază Halder (echere / cuburi).

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Forţa de străn­gere max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Forţa de străn­gere max. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
1700.020
Documentatie
Menghine multiple
  • Forţa de străngere max.: 40 kN
  • Greutate: 33 kg
show article view
Menghine multiple

Material

  • Fontă (GGG 60)
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Instruction Manual Multi-Vice MS 125eco
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fişă cu date EH 1700. Menghine multiple – MS 125eco
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Product description Multi-Vice MS 125eco
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Menghine multiple MS 125
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

care este diferenţa dintre menghina MS 125 şi o menghina clasică?

Pentru ca vine în formă modulară poate fi echipată cu o gamă largă de bacuri şi alte elemente asociate, menghina MS 125 este considerabil mai versatilă ca o menghină clasică.