Strunjit, prelucrate şi finisate pe toate suprafeţele, suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare.
Acest articol 24590.0221 - Roţi de manevră DIN 950 metal neferos / fără canal, cu mâner rotativ, EH 24460., asamblat forma B-F/G (anterior D 4) (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) este o variantă a grupului de articole Roţi de manevră DIN 950 metal neferos (EH 24590.)
Roată de manevră
Mânerul rotativ al maşinii DIN 98 EH 24460.
Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels