Mâner ro­ta­tiv DIN 98

EH 24460.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bosaj neted, forma D
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24460.0016
CAD
Documentatie
Mâner rotativ
  • cu bosaj neted, forma D – figura 1
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Greutate: 69 g
show article view
Mâner rotativ
Ver­siune:
cu bosaj neted, forma D
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24460.0020
CAD
Documentatie
Mâner rotativ
  • cu bosaj neted, forma D – figura 1
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Greutate: 109 g
show article view
Mâner rotativ
Ver­siune:
cu bosaj neted, forma D
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24460.0025
CAD
Documentatie
Mâner rotativ
  • cu bosaj neted, forma D – figura 1
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Greutate: 200 g
show article view
Mâner rotativ
Ver­siune:
cu bosaj neted, forma D
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24460.0032
CAD
Documentatie
Mâner rotativ
  • cu bosaj neted, forma D – figura 1
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Greutate: 395 g
show article view
Mâner rotativ
Ver­siune:
cu bosaj neted, forma D
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24460.0036
CAD
Documentatie
Mâner rotativ
  • cu bosaj neted, forma D – figura 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Greutate: 569 g
show article view
Mâner rotativ
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Cod produs.:
24460.0116
CAD
Documentatie
Mâner rotativ
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Greutate: 51 g
  • SW: 3 mm
show article view
Mâner rotativ
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Cod produs.:
24460.0120
CAD
Documentatie
Mâner rotativ
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 2
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Greutate: 105 g
  • SW: 4 mm
show article view
Mâner rotativ
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Cod produs.:
24460.0125
CAD
Documentatie
Mâner rotativ
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Greutate: 190 g
  • SW: 5 mm
show article view
Mâner rotativ
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Cod produs.:
24460.0132
CAD
Documentatie
Mâner rotativ
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Greutate: 387 g
  • SW: 6 mm
show article view
Mâner rotativ
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Cod produs.:
24460.0136
CAD
Documentatie
Mâner rotativ
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Greutate: 566 g
  • SW: 8 mm
show article view
Mâner rotativ

Material

  • Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24460. Mâner rotativ – DIN 98
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.