24790.0132 - Şuruburi moletate înalte
DIN 464

Toate şuruburile moletate sunt produse dintr-o singură bucată. Contrar fişei oficiale a standardului, toate şuruburile au filetul până la cap, dar fără nici un canal la capătul filetului.

Acest articol 24790.0132 - Şuruburi moletate înalte DIN 464 / (d1: M6, l: 8 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri mo­le­tate îna­lte DIN 464 (EH 24790.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24790.0132
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Greutate: 28 g
Şuruburi moletate înalte

Material

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Note

Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24790.0132
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.