Şu­ru­buri mo­le­tate îna­lte DIN 464

EH 24790.

Toate şuruburile moletate sunt produse dintr-o singură bucată. Contrar fişei oficiale a standardului, toate şuruburile au filetul până la cap, dar fără nici un canal la capătul filetului.

Cautarea dvs. a dat 68 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24790.0074
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Greutate: 3,7 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24790.0076
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Greutate: 3,8 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24790.0077
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Greutate: 4 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24790.0079
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Greutate: 4 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24790.0081
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Greutate: 4,5 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24790.0092
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24790.0094
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Greutate: 8 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24790.0095
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Greutate: 8,1 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24790.0096
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Greutate: 8,6 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24790.0098
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Greutate: 8,4 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24790.0100
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Greutate: 9,1 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24790.0102
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Greutate: 9 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24790.0112
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 14 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24790.0113
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24790.0114
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24790.0115
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24790.0117
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24790.0119
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24790.0121
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24790.0123
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24790.0132
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Greutate: 28 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24790.0133
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Greutate: 27 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24790.0134
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Greutate: 28 g
show article view
Şuruburi moletate înalte
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24790.0136
CAD
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Greutate: 28 g
show article view
Şuruburi moletate înalte

Material

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8
  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Note

Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24790. Şuruburi moletate înalte – DIN 464
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate