Mâ­nere tu­bu­lare

EH 24321.

Mânerele tubulare sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor.

Aceste mânere tubulare din aluminiu se caracterizează prin construcţia lor ergonomică, robustă şi formă modernă. Această versiune este echipată cu picioare unghiulare (picioare).

Cautarea dvs. a dat 38 rezultate

Cu­loare
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
24321.0530
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • Greutate: 317 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0535
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • Greutate: 424 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0540
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • Greutate: 455 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0545
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • Greutate: 480 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0550
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • Greutate: 501 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0555
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • Greutate: 536 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0560
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • Greutate: 593 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0565
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • Greutate: 570 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24321.0570
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • Greutate: 429 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24321.0575
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • Greutate: 489 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24321.0580
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • Greutate: 501 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24321.0585
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • Greutate: 538 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24321.0590
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • Greutate: 613 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24321.0595
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • Greutate: 669 g
show article view
Mânere tubulare

Material

Capac

  • Plastic, gri deschis

Mâner

  • Aluminiu, anodizat
  • Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat

Note

Variantă specială la cerere.

Asamblare

Montajul din spate.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24321. Mânere tubulare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.